Fraise d'ébauche à une coupe DZ-OCRS (DZ-OCRS3070)

Fraise d'ébauche à une coupe DZ-OCRS DZ-OCRS3070
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: DZ-OCRS3070

Marque: DIJET

Prix: 204.20

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 7 φ

Blade length (ℓ): 16 mm

Number of flutes: 3 sheet

Shank diameter (d): 8 mm

Overall Length (L): 63 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DZ-OCRS3070

Référence pièce
DZ-OCRS3070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

204.20 €

1 Disponible 8 jours 7163863

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte Type Ébauche Coating TiAlN
Machining Application Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Torsion faible (15˚ à 25˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving
Specifications For rough machining. Adopts a roughing shape with little cutting resistance. Torsion angle 20°

Vous vous trouvez sur la page de Fraise d'ébauche à une coupe DZ-OCRS, le numéro d'article est le suivant: DZ-OCRS3070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DZ-OCRS3070.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DZ-OCRS3040
DZ-OCRS3050
DZ-OCRS3090
DZ-OCRS4110
DZ-OCRS4130
DZ-OCRS4140
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

191.37 €

1 Disponible 8 jours 483655

191.37 €

1 Disponible 8 jours 5103657

219.70 €

1 Disponible 8 jours 92231072

244.57 €

1 Disponible 8 jours 112641283

318.42 €

1 Disponible 8 jours 132841285

318.42 €

1 Disponible 8 jours 142841295

Assistance technique