Référence fabricant: LN-SBEL-R8
Marque: DIJET
Prix: 616.58 €
Délai de livraison: 8 jours
R Size: 8 mm
Blade length (ℓ): 55 mm
Overall Length (L): 190 mm
Shank diameter (d): 16 mm
ℓ2: 132 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LN-SBEL-R8
Référence pièce
|
---|
LN-SBEL-R8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | ℓ2 (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 55 | 190 | 16 | 132 | 16 |
Loading...
Type | Sphérique | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Surface incurvée / Gravure / Rainure R | Features | 2-Flute, Medium-Long | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
With/Without Torsion | Available |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise hémisphérique monobloc LN-SBEL, le numéro d'article est le suivant: LN-SBEL-R8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LN-SBEL-R8.
Configurer
Propriétés de base
Type
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
ℓ2(mm)
φd(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LN-SBEL-R1.75 |
LN-SBEL-R10 |
LN-SBEL-R12.5 |
LN-SBEL-R8.5 |
LN-SBEL-R9 |
LN-SBEL-R9.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | ℓ2 (mm) | φd (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.75 | 18 | 100 | 4 | 69 | 3.5 | |
929.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 60 | 200 | 20 | 137 | 20 | |
1,227.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12.5 | 65 | 200 | 25 | 132 | 25 | |
729.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8.5 | 55 | 200 | 16 | 140 | 17 | |
810.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 9 | 55 | 200 | 20 | 86 | 18 | |
871.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 9.5 | 58 | 200 | 20 | 88 | 19 |