Super Die Mate, tête modulaire type SDH

Super Die Mate, tête modulaire type SDH
[Features]
· Supports materials from cast iron and general steel to stainless steel, titanium, and inconel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDH-2200-R07-M10
SDH-2220-R07-M10
SDH-2250-R10-M12
SDH-2280-R10-M12
SDH-2300-R10-M16
SDH-2320-R12-M16
SDH-2350-R12-M16
SDH-2400-R12-M16
SDH-3200-R07-M10
SDH-3220-R07-M10
SDH-3250-R07-M12
SDH-3280-R10-M12
SDH-3300-R10-M16
SDH-3320-R10-M16
SDH-3350-R10-M16
SDH-3350-R12-M16
SDH-4350-R10-M16
SDH-4400-R12-M16
SDH-5420-R10-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Dimension R
(mm)
Type Component: Clamp screw Component: Clamp set Component: wrench Dimensions MD
(mm)
Supported tips

321.23 €

1 8 jours 2023018143.5Regular TypeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2MO・・・

321.23 €

1 8 jours 2223020143.5Regular TypeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2MO・・・

338.40 €

1 8 jours 2523523175Regular TypeCSW-408HDCM-18A-08SDM12RD○○1004MO・・・

338.40 €

1 8 jours 2823525175Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M12RD○○1004MO・・・

364.13 €

1 8 jours 3024328225Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M16RD○○1004MO・・・

364.13 €

1 8 jours 3224328226Regular TypeDSW-410HDCM-18A-15M16RD○○1204MO・・・

364.13 €

1 8 jours 3524332226Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M16RD○○1204MO・・・

378.07 €

1 8 jours 4024332266Regular TypeDSW-410HDCM-18A-15M16RD○○1204MO・・・

433.83 €

1 8 jours 2033018143.5Multi-edged typeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2M0・・・

433.83 €

1 8 jours 2233020143.5Multi-edged typeTSW-2556H-A-08SDM10RD○○07T2M0・・・

451.00 €

1 8 jours 2533523173.5Multi-edged typeTSW-2556H-A-08SDM12RD○○07T2M0・・・

451.00 €

1 8 jours 2833525175Multi-edged typeCSW-408H-A-15M12RD○○1004M0・・・

468.16 €

1 8 jours 3034328225Multi-edged typeCSW-408H-A-15M16RD○○1004M0・・・

415.60 €

1 8 jours 3234328225Regular TypeCSW-408HDCM-18A-15M16RD○○1004MO・・・

415.60 €

1 8 jours 3534332225Regular TypeDSW-410HDCM-18A-15M16RD○○1004MO・・・

468.16 €

1 8 jours 3534332226Multi-edged typeDSW-410H-A-15M16RD○○1204M0・・・

568.96 €

1 8 jours 3544332225Multi-edged typeCSW-408H-A-15M16RD○○1004M0・・・

568.96 €

1 8 jours 4044332266Multi-edged typeDSW-410H-A-15M16RD○○1204M0・・・

670.83 €

1 8 jours 4254332265Multi-edged typeCSW-408H-A-15M16RD○○1004M0・・・

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Autre Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage
With/Without Coolant Holes Available Application Flat surface planing/pocket machining/pocket machining/helical machining

Assistance technique