Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SICM2010S20-3N |
SICM2510S25-4N |
SICM2513S25-3N |
SICM3016S32-3N |
SICM3210S32-5N |
SICM3216S32-3N |
SICM4010S32-6N |
SICM5016S32-5N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Supported tips | Number of tips for use | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.24 € | 1 | 8 jours | 20 | 110 | 20 | 25 | 10 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | 3 | ||
295.99 € | 1 | 8 jours | 25 | 120 | 25 | 32 | 10 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | 4 | ||
269.67 € | 1 | 8 jours | 25 | 120 | 25 | 32 | 13 | ZPMT13T3○○R○ | 3 | ||
317.44 € | 1 | 8 jours | 30 | 150 | 32 | 40 | 15 | ZPMT1604○○R○ | 3 | ||
369.10 € | 1 | 8 jours | 32 | 150 | 32 | 40 | 10 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | 5 | ||
329.14 € | 1 | 8 jours | 32 | 150 | 32 | 40 | 15 | ZPMT1604○○R○ | 3 | ||
618.68 € | 1 | 8 jours | 40 | 150 | 32 | 40 | 10 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | 6 | ||
424.67 € | 1 | 8 jours | 50 | 150 | 32 | 40 | 15 | ZPMT1604○○R○ | 5 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Type | Medium Type |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Supported tips
Number of tips for use
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles