Sangle de transport 25mm X 6m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

25MMX6M

Référence pièce
25MMX6M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

9.69 €

1 Disponible 8 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Color Fluorescent Yellow Belt width(mm) 25
Belt Thickness(mm) 1.3 Belt length(m) 6 Fracture Strength(kg) 150
Working Load(kg) 30 Main body: option Main Body JAN Code 4977292225748
Weight(g) 240 Material: belt Polyester Application Load tightening / transportation etc. (in suitcases for outdoors, shifting), load binding of leisure / shopping trucks.
Function 1 Allows anybody to easily perform load tightening and bundling work. Function 2 Protects luggage from scratches, hence it is secure. Notes 1 Do not use to pull or hang.
Notes 2 This belt is for binding loads. Do not use it to affix loads to a truck, motorcycle, etc. Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Sangle de transport 25mm X 6m, le numéro d'article est le suivant: 25MMX6M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25MMX6M.

Assistance technique