Lame de scie diamantée / type d'arbre (diamètre extérieur 105 / 125 / 150 / 180 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-125DW

Référence pièce
R-125DW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.41 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type ondulé Specifications Type sec
Application Pour béton, mortier / Matériau en pierre Outer Diameter(mm) 125 Blade thickness(mm) 2
Hole Diameter(mm) 22 Tip Height(mm) 8 Max. Rotational Speed(rpm) 12200
Included ring bore diameter(mm) 20 Application details Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

Vous vous trouvez sur la page de Lame de scie diamantée / type d'arbre (diamètre extérieur 105 / 125 / 150 / 180 mm), le numéro d'article est le suivant: R-125DW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-125DW.

Assistance technique