Cisailles pour rubans de fer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D123S

Référence pièce
D123S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

224.49 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ciseaux Overall Length(mm) 260 Mass(g) 600
Blade Length(mm) 38 Trusco Code 351-5001 Cutting Performance Iron Strip Width: 32 mm, Thickness: 1 mm
Features Does not spring up when cutting iron strips. Grip is made from resin inserted into a soft cushion. Material: Blade Part Carbon tool steel

Vous vous trouvez sur la page de Cisailles pour rubans de fer, le numéro d'article est le suivant: D123S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D123S.

Assistance technique