Mâchoire en L

Mâchoire en L

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mâchoire en L
  • Mâchoire en L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STBS-30
STBS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

693.88 €

1 6 jours 475300107-712110460

756.85 €

1 6 jours 680500107-713912170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 200 Frame Dimensions A(mm) 50 Frame Dimensions B(mm) 25
Features The most durable tempering and special heat processing was used for this ultra heavy grade clamp. Large material is used in the Bessey clamp for the L type rail material, making this product ideal for ultra-heavy ironwork. A maximum tightening pressure of 3,500 kgf can be applied when open to 150 mm. For steelwork, construction, manufacturing, and other heavy uses. For ultra-heavy ironwork. Material Carbon tool steel

Assistance technique