Mâchoire en L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STB-30M
STB-40M
STB-50M
STB-60M
STB-80M
STB-100M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

331.52 €

1 Disponible 6 jours 450300107-63535610

348.16 €

1 6 jours 550400107-63616100

368.16 €

1 Disponible 6 jours 650500107-63706670

382.35 €

1 6 jours 750600107-63887230

429.17 €

1 Disponible 6 jours 950800107-63968350

446.52 €

1 Disponible 6 jours 11501000107-64009420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 175 Frame Dimensions A(mm) 40 Frame Dimensions B(mm) 20
Features 100% heat-treated steel speed clamp for heavy ironwork use. The wear-resistant spindle equipped with an angled swivel cap has a hexagonal hole drilled in so that it can be tightened with tools such as impact and normal wrenches. The maximum tightening pressure is 2,200 kgf for openings of 150 mm. Material Carbon tool steel

Assistance technique