Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL20M |
SL25M |
SL30M |
SL40M |
SL50M |
SL60M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 315 | 200 | 361-5642 | 1880 | |
174.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 365 | 250 | 361-5651 | 2000 | |
181.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 415 | 300 | 361-5669 | 2110 | |
191.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 515 | 400 | 361-5677 | 2340 | |
203.49 € | 1 | 6 jours | 615 | 500 | 361-5685 | 2600 | ||
213.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 715 | 600 | 361-5693 | 2820 |
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions A(mm) | 28 | Frame Dimensions B(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Features | 100% heat-treated steel speed clamp for heavy ironwork use. The maximum tightening pressure is 850 kgf for openings of 150 mm. For heavy ironwork. | Material | Carbon tool steel |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles