Balai à aimant

Balai à aimant
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Ne l'approchez jamais d'équipements de précision, de montres, de boussoles directionnelles, etc., qui sont affectés négativement par les champs magnétiques. Ne pas utiliser pour autre chose que l'adsorption de métaux. Les objets attirés peuvent tomber à cause des vibrations, etc. Lorsque vous travaillez dans des endroits élevés, fixez soigneusement, vérifiez la surface de chute et confirmez la sécurité. La force de fixation varie considérablement en raison de la zone de contact avec l'objet, du poids de l'objet, de son épaisseur et de l'épaisseur de tout revêtement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMK-380
SMK-380R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adsorption Power Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Mass
(g)
Function 1 Function 2

49.97 €

1 Disponible 8 jours Approximately 5.0 kgf (M8 Nut Adhesion Amount: Approximately 550 g)3706401060The casters allow for iron scraps to be easily picked up over a wide area.Ideal for removing iron scraps from mats that cannot be swept with a broom.

92.70 €

1 Disponible 10 jours Approximately 6.0 kgf (M8 Nut Adhesion Amount: Approximately 650 g)3807151380It has a release mechanism for safe collection.Comes with a quick-release mechanism that releases adsorbate when the lever is pulled.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Depth(mm) 95

Assistance technique