Ramasseur magnétique SMK-100

Ramasseur magnétique SMK-100
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Ne l'approchez jamais d'équipements de précision, de montres, de boussoles directionnelles, etc., qui sont affectés négativement par les champs magnétiques. Ne pas utiliser pour autre chose que l'adsorption de métaux. Les objets attirés peuvent tomber à cause des vibrations, etc. Lorsque vous travaillez dans des endroits élevés, fixez soigneusement, vérifiez la surface de chute et confirmez la sécurité.
  • La force de fixation varie considérablement en raison de la zone de contact avec l'objet, du poids de l'objet, de son épaisseur et de l'épaisseur de tout revêtement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMK-100

Référence pièce
SMK-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.81 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adsorption Power Approximately 4.5 kgf (M8 Nut Adhesion Amount: Approximately 750 g) Product Width(mm) 100 Product Height(mm) 180
Product Depth(mm) 100 Mass(g) 600

Vous vous trouvez sur la page de Ramasseur magnétique SMK-100, le numéro d'article est le suivant: SMK-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMK-100.

Assistance technique