Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4977292348553 |
4977292348591 |
4977292348607 |
4977292348614 |
4977292348621 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Opposite side dimensions (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Weight (g) | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | 74 | 25 | 25 | 10 | 21mm | |
8.45 € | 1 | 7 jours | 8 | 75 | 10 | 10 | 40 | 8mm | ||
6.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 75 | 18 | 18 | 60 | 12mm | |
6.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 75 | 20 | 20 | 60 | 14mm | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 19 | 75 | 25 | 25 | 100 | 19mm |
Loading...
Product Type | Embout à douille (perceuse électrique) | Application | For tightening and removal of bolts/nuts. | Function 1 | A short socket that does not damage bolt/nut corners and causes minimal center runout. |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter | 6.35 mm hexagonal shaft | Compatible Model | Electric Drill, Impact Screwdriver | Notes 1 | Please do not use an impact wrench (including air). |
Configurer
Propriétés de base
Opposite side dimensions(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Weight(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles