Jeu de douilles profondes

Jeu de douilles profondes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Utilisez des boulons et des écrous adaptés à la taille. Insérez la douille jusqu'au bout afin de ne pas la coincer en diagonale ou peu profondément contre le boulon ou l'écrou. Insérez le carré jusqu'à la racine. Veuillez ne pas utiliser avec des outils électriques tels que des clés à chocs. N'utilisez pas de tuyau comme extension de la poignée et ne le frappez pas avec un marteau, etc. Ne pas utiliser si des dommages tels que des fissures, des écailles, une abrasion ou une déformation sont évidents. Ne l'utilisez pas pour autre chose que l'usage et les applications prévus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHS409D

Référence pièce
SHS409D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.38 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Opposite side dimensions(mm) 10 / 12 / 21 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 Insertion Angle(mm) 12.7
Overall Length(mm) 260 Width(mm) 90 Depth(mm) 34
Weight(g) 1374 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Size Content 10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
Specifications Socket Holder Included/Clip Color: Blue

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles profondes, le numéro d'article est le suivant: SHS409D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHS409D.

Assistance technique