Clé (clé à double tête) (SSW-1719)

Clé (clé à double tête) SSW-1719
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SSW-1719

Marque: SK 11

Prix: 13.42

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Width across flat dimension: 17×19 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSW-1719

Référence pièce
SSW-1719
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)

13.42 €

1 Disponible 8 jours 17×19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Lance type head shape for easy working in narrow spaces.
Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Specification 1 Completely hardened Material Chrome Vanadium Steel

Vous vous trouvez sur la page de Clé (clé à double tête), le numéro d'article est le suivant: SSW-1719.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSW-1719.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SSW-0607
SSW-1921
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)

5.76 €

1 Disponible 8 jours 6×7

13.76 €

1 Disponible 6 jours 19×21

Assistance technique