Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3437-50-25-PACK
Référence pièce
|
---|
3437-50-25-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
128.82 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.24 | Details Type | Pack type |
Color Details | Cardboard | Adhesiveness | 3.13 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 51N/10mm |
Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Synthetic Fiber Cloth (Comes with polyethylene laminate) | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Box (30 Rolls) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile n° 3437, le numéro d'article est le suivant: 3437-50-25-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3437-50-25-PACK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles