Magnet Holder Round Painted Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPH-T25
CPH-T30
CPH-T40
CPH-T50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adsorption Power
(N)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Mass
(g)
Screw Holes Dimensions (mm)

15.00 €

1 Disponible 6 jours 117.6(12kgf)φ252590M6X1.0 Depth 8

22.38 €

1 Disponible 6 jours 147(15kgf)φ3025133M6X1.0 Depth 8

35.39 €

1 Disponible 6 jours 294(30kgf)φ4030290M8X1.25 Depth 12

49.49 €

1 8 jours 490(50kgf)φ5040600M8X1.25 Depth 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Porte-outils aimanté permanent pour usinage Shape Forme ronde Product Type Round [Coating Specifications]
Features Can be used in a wide range of work such as with press machines and molds, and workpiece retaining. Those that come with screw holes can also be used with fixtures. Application Can be used for sticking drawings or scales, and small items. Machinable Depth of Back Surface(mm) Not Applicable
Magnet Used Neodymium Upper Operating Temperature Limit (Short Periods)(°C) 80(100) Surface Treatment Black Paint

Assistance technique