Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RC-18-B |
RC-23-B |
RC-40-B |
RC-64-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 550 | 280 | 160 | 17 | 494 | 240 | 141 | NO.9 | - | 501-1108 | 1500 | 1 pc. | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 662 | 260 | 195 | 23 | 598 | 220 | 170 | NO.4 | - | 509-3571 | 1900 | 1 pc. | |
82.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 570 | 425 | 222 | 40 | 510 | 365 | 204 | NO.1、2、3 | 4968838909062 | 759-2205 | - | 1 pc. | |
108.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 670 | 390 | 300 | 61 | 622 | 346 | 280 | NO.1、2、3、4 | - | 511-5965 | 2800 | 1 pc. |
Loading...
Color | Bleu | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles