Sangle de liaison, boucle AG

Sangle de liaison, boucle AG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AG-221
  • Sangle de liaison, boucle AG
  • AG-222
  • AG-224
  • AG-226

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AG-226

Référence pièce
AG-226
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

6.44 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Color Black Width(mm) 25
Length(m) 2 Maximum Working Load(kg) 15 Thickness(mm) 1.2
Main body: option Main Body JAN Code 4903599071061 Trusco Code 367-4843
Mass 45g Features It is convenient to tie and can be easily detached. Application For winding around long objects or easily bundling.
Belt Polypropylene (PP) Buckle Polyacetal (POM) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Sangle de liaison, boucle AG, le numéro d'article est le suivant: AG-226.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AG-226.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique