Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MKT-20250-BK |
MKT-20250-W |
MKT-2050-BK |
MKT-2050-OR |
MKT-2050-W |
MKT-40250-BK |
MKT-40250-OR |
MKT-4050-BK |
MKT-4050-OR |
MKT-4050-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Black | 20 | 25 | 408-9936 | 250 | 1 Roll | |
87.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | White | 20 | 25 | 408-9928 | 250 | 1 Roll | |
21.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | Black | 20 | 5 | 361-9681 | 50 | 1 Roll | |
21.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | Orange | 20 | 5 | 361-9664 | 50 | 1 Roll | |
21.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | White | 20 | 5 | 361-9672 | 50 | 1 Roll | |
174.60 € | 1 | 6 jours | Black | 40 | 25 | 408-9961 | 250 | 1 Roll | ||
174.60 € | 1 | 6 jours | Orange | 40 | 25 | 408-9944 | 250 | 1 Roll | ||
45.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | Black | 40 | 5 | 361-9711 | 90 | 1 Roll | |
45.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | Orange | 40 | 5 | 361-9699 | 90 | 1 Roll | |
45.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | White | 40 | 5 | 361-9702 | 90 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Attache rapide | Thickness(mm) | 4 | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | Double-sided velcro tape that has hooks on one side and loops on the other. It can be used for bundling applications and may be cut to any length depending on your needs. | Application | Simple temporary fixing of cords/hoses/materials. | Hook Surface | Polyester |
Loop Surface | Polyester | Specifications | Double-sided Type | Tensile shear strength | 4.9N/cm2 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles