Sangle PP

Sangle PP
  • Remise sur volume
Binding belt in abundant color variations which can be cut into any length.
[Features]
· Generic belt made of PP (polypropylene) based material which can be used with any sizes
· Free size type that can be cut to any length.
· Can be used as a low-cost binding belt in combination with dedicated metal fittings (sold separately).
· Available in 6 types of color variation.
[Applications]
· Combine with a dedicated bracket (sold separately) for use as a one-way distribution system for a wide range of packaged materials.
· The belt color change and the classification display of product types and sections allow for an increase in work efficiency and accurate error-proofing.

(i)Remarque

  • Raccord dédié vendu séparément.
  • L'extrémité de la ceinture étant fixée avec une épingle, faites attention aux blessures lors de sa manipulation. Ne pas utiliser pour charger des marchandises dans un véhicule.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPB-3010-B
PPB-3010-BK
PPB-3020-BK
PPB-3020-GN
PPB-3020-Y
PPB-3050-B
PPB-3050-BK
PPB-3050-Y
PPB-4010-Y
PPB-5020-BK
PPB-5050-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type OP (Color Symbol) Color Width
(mm)
Length
(m)
Maximum Working Load
(kg)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

27.05 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideBBlue301090511-378425030 mm Wide1 pc.

27.05 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideBKBlack301090383-020925030 mm Wide1 pc.

46.02 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideBKBlack302090383-021750030 mm Wide1 pc.

46.02 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideGNGreen302090511-384950030 mm Wide1 pc.

46.02 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideYYellow302090511-385750030 mm Wide1 pc.

107.95 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideBBlue305090511-3881125030 mm Wide1 pc.

107.95 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideBKBlack305090383-0225125030 mm Wide1 pc.

107.95 €

1 Disponible 6 jours 30 mm WideYYellow305090511-3903125030 mm Wide1 pc.

35.56 €

1 Disponible 6 jours 40 mm wideYYellow4010100511-395433040 mm wide1 pc.

84.61 €

1 Disponible 6 jours 50 mm wideBKBlack5020150383-027684050 mm wide1 pc.

149.20 €

1 Disponible 6 jours 50 mm wideYYellow5050150273-7574210050 mm wide1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Thickness(mm) 1.7 Main body: option Main Body
Features Work can be optimized with 6 color variations. Free size type that can be cut to any length. Application Easily bundle items. Bundle luggage when moving. Material Polypropylene (PP)
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique