Sangle Tytron 100m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKB30-0.3T
TKB30-1T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Belt Dimensions, Thickness
(mm)
Trusco Code Amount Of Content

77.58 €

1 Disponible 6 jours 0.6370-63711 Roll

100.45 €

1 Disponible 6 jours 1.0370-63891 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Attache rapide Details Type For Load Binder Belts Overall Length(m) 100
Belt Dimensions, Width(mm) 30 Main body: option Main Body Features Compared to steel bands and wire ropes, the cargo is not easily scratched, and using this belt also provides protection for workers.
Application For load binding. Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique