Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NS3906-250-18-5P |
NS3906-250-18-100P |
NS3906-250-24-5P |
NS3906-250-24-100P |
NS3906-250-32-5P |
NS3906-250-32-100P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth | Details Type | Quantity/Pack (sheet) | Pcs./Box. (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 18 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0266 | 80 g/pack | |
297.22 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 18 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0193 | 1,700 g/box | |
22.54 € 12.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 24 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0274 | 80 g/pack | ||
297.22 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 24 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0207 | 1,700 g/box | ||
26.10 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 32 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0282 | 80 g/pack | |
273.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 32 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0215 | 1,700 g/box |
Loading...
Application | Acier inoxydable / Acier allié | Nominal dimension(mm) | 250 | Material | Bi-métal |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Scie à métaux de 250mm de large | Overall Length(mm) | 263 | Thickness(mm) | 0.65 |
Material (saw) | Spring Steel | Features | By attaching a 6-degree rake angle, smooth cutting is possible with a sharp bite. Durable high-grade cobalt with HSS provides a long service life. | Application | For cutting stainless steel, alloy steel, etc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Number of Teeth
Details Type
Quantity/Pack(sheet)
Pcs./Box.(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles