Lame de rechange pour scie à bande (tout HSS)【5-100 pièces par conditionnement】

Lame de rechange pour scie à bande (tout HSS)
  • Remise sur volume
[Features]
· Popular all high-speed steel handsaw. It is more resilient than traditional high-speed steel saw blades, making it hard to break.
[Applications]
· For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS3805-250-24-5P
NS3805-250-24-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Quantity/Pack
(sheet)
Pcs./Box.
(sheet)
Trusco Code Mass

16.56 €

5 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours Includes 5 sheets5-232-025880 g/pack

219.42 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Includes 100 sheets-100232-01851,700 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Travail du fer / Acier inoxydable Nominal dimension(mm) 250 Number of Teeth 24
Material Acier rapide Specifications Scie à métaux de 250mm de large Overall Length(mm) 263
Thickness(mm) 0.65 Material (saw) All High-speed High-Speed Steel HSS Features Popular all high-speed steel handsaw. It is more resilient than traditional high-speed steel saw blades, making it hard to break.
Application For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting.

Assistance technique