Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THS25018-5P |
THS25024-5P |
THS25032-5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Teeth | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 18 | 389-5220 | |
18.77 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 389-5238 | |
18.77 € | 5 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | 32 | 389-5246 |
Loading...
Application | Travail du fer / Acier inoxydable | Nominal dimension(mm) | 250 | Material | Acier rapide bimétallique |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Scie à métaux de 250mm de large | Overall Length(mm) | 263 | Thickness(mm) | 0.65 |
Material (saw) | Spring Steel | Quantity/Pack(sheet) | 5 | Mass | 80 g/pack |
Features | This product is a low-cost, dual metal hand saw. | Application | For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting. |
Configurer
Propriétés de base
Number of Teeth
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles