Coupe-tube

Coupe-tube
  • Remise sur volume
[Features]
· Rigidity against torsion increased, and stability during cutting improved.
[Applications]
· Tools for piping work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZC30

Référence pièce
ZC30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.96 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Cutting Performance mm 3–30 Overall Length(mm) 126
Maximum Thickness of Steel(mm) 3 Maximum Thickness of Stainless Steel(mm) 1.0 Maximum Thickness of Copper(mm) 2.0
Maximum Thickness of Resin(mm) 3.0 Trusco Code 400-4922 Mass(g) 270
Features Rigidity against torsion increased, and stability during cutting improved. Standard replacement blade ZCK305

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-tube, le numéro d'article est le suivant: ZC30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZC30.

Assistance technique