Douille embout Torx, forme inviolable type T (entraînement carré 9,5 mm) (BT3-T25HS)

Douille embout Torx, forme inviolable type T (entraînement carré 9,5 mm) BT3-T25HS
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BT3-T25HS

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 17.52

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Width across flat dimension (S Measurement): 4.4

Nominal No.: T25

Trusco Code: 307-8825

Mass: 44 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT3-T25HS

Référence pièce
BT3-T25HS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

17.52 €

1 Disponible 6 jours 4.4T25307-882544

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Embout hexagonal Overall length (L dimension)(mm) 50 Features Plug type bits can be replaced. T-shaped short type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Vous vous trouvez sur la page de Douille embout Torx, forme inviolable type T (entraînement carré 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: BT3-T25HS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT3-T25HS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BT3-T30HS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

17.52 €

1 Disponible 6 jours 5.49T30307-884145

Assistance technique