Douille mi-profonde (12 pans, angle d'insertion 9,5 mm)

Douille mi-profonde (12 pans, angle d'insertion 9,5 mm)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types.
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B3M-06W
B3M-07W
B3M-08W
B3M-09W
B3M-055W
B3M-10W
B3M-11W
B3M-12W
B3M-13W
B3M-14W
B3M-15W
B3M-16W
B3M-17W
B3M-18W
B3M-19W
B3M-20W
B3M-21W
B3M-22W
B3M-23W
B3M-24W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.13 €

1 Disponible 6 jours 640373-192831

13.13 €

1 Disponible 6 jours 740373-194430

13.15 €

1 Disponible 6 jours 840373-196133

13.20 €

1 Disponible 6 jours 940373-198737

13.12 €

1 Disponible 6 jours 5.540373-190129

13.17 €

1 Disponible 6 jours 1040373-200234

13.21 €

1 Disponible 6 jours 1140373-202939

13.26 €

1 Disponible 6 jours 1240373-204545

15.06 €

1 Disponible 6 jours 1350373-206161

16.22 €

6.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1450373-208871

15.19 €

1 Disponible 6 jours 1550373-210074

16.12 €

1 Disponible 6 jours 1650373-212679

12.90 €

7.74 €

1 Jour même

Stock

1750373-214295

17.69 €

1 Disponible 6 jours 1850373-2169108

17.71 €

1 Disponible 6 jours 1950373-2185111

17.83 €

1 Disponible 6 jours 2050373-2207124

17.97 €

1 Disponible 6 jours 2150373-2223141

19.64 €

1 Disponible 6 jours 2250373-2240151

21.16 €

1 Disponible 6 jours 2350373-2266155

21.35 €

1 Disponible 6 jours 2450373-2282176

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Features It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types. KTC's own power-foot type is used for both the bore size and the insertion angle.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique