Référence fabricant: TNB-150-4
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 23.54 €
Délai de livraison: Jour même
Outer Diameter: 150 mm
Max. Rotational Speed: 5500 rpm
Trusco Code: 261-6513
Mass: 85 g/box
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNB-150-4
Référence pièce
|
---|
TNB-150-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € 12.95 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 150 | 5500 | 261-6513 | 85 |
Loading...
Thickness(mm) | 5 | Hole Diameter(mm) | 12.7 | Pcs./Box.(piece) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This is a nail-finishing cotton cloth buff for buffing and burnishing with an abrasive agent for resin. | Application | Gloss finish of resin, wood, and bamboo materials. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder. |
Vous vous trouvez sur la page de Buffle de finition en flanelle (pour le polissage et lustrage de la résine), le numéro d'article est le suivant: TNB-150-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNB-150-4.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TNB-100-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g/box) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 100 | 8000 | 261-6491 | 50 |