Mini-alésoir en carbure avec revêtement DLC, pour trous borgnes (Numéros de référence)

Mini-alésoir en carbure avec revêtement DLC, pour trous borgnes
  • Remise sur volume
Has a DLC coating that makes it particularly effective for machining non-ferrous materials or cast iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FMS-3.97-DLC
FMS-3.98-DLC
FMS-3.99-DLC
FMS-4.00-DLC
FMS-4.01-DLC
FMS-4.02-DLC
FMS-4.03-DLC
FMS-4.04-DLC
FMS-4.05-DLC
FMS-4.10-DLC
FMS-4.20-DLC
FMS-4.30-DLC
FMS-4.40-DLC
FMS-4.50-DLC
FMS-4.60-DLC
FMS-4.70-DLC
FMS-4.80-DLC
FMS-4.90-DLC
FMS-4.97-DLC
FMS-4.98-DLC
FMS-4.99-DLC
FMS-5.00-DLC
FMS-5.01-DLC
FMS-5.02-DLC
FMS-5.03-DLC
FMS-5.04-DLC
FMS-5.05-DLC
FMS-5.10-DLC
FMS-5.20-DLC
FMS-5.30-DLC
FMS-5.40-DLC
FMS-5.50-DLC
FMS-5.60-DLC
FMS-5.70-DLC
FMS-5.80-DLC
FMS-5.90-DLC
FMS-5.97-DLC
FMS-5.98-DLC
FMS-5.99-DLC
FMS-6.00-DLC
FMS-6.01-DLC
FMS-6.02-DLC
FMS-6.03-DLC
FMS-6.04-DLC
FMS-6.05-DLC
FMS-6.10-DLC
FMS-6.20-DLC
FMS-6.30-DLC
FMS-6.40-DLC
FMS-6.50-DLC
FMS-6.60-DLC
FMS-6.70-DLC
FMS-6.80-DLC
FMS-6.90-DLC
FMS-6.97-DLC
FMS-6.98-DLC
FMS-6.99-DLC
FMS-7.00-DLC
FMS-7.01-DLC
FMS-7.02-DLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

256.29 €

1 Disponible 6 jours 3.971835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 3.981835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 3.991835604+0.003~+0.007

261.26 €

1 Disponible 6 jours 41835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 4.011835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 4.021835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 4.031835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 4.041835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 4.051835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 4.11835604+0.003~+0.007

256.29 €

1 Disponible 6 jours 4.21835604+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.32245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.42245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.52245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.62245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.72245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.82245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.92245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.972245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.982245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 4.992245755+0.003~+0.007

255.58 €

1 Disponible 6 jours 52245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 5.012245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 5.022245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 5.032245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 5.042245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 5.052245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 5.12245755+0.003~+0.007

248.37 €

1 Disponible 6 jours 5.22245755+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.325651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.425651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.525651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.625651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.725651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.825651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.925651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.9725651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.9825651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 5.9925651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 625651006+0.003~+0.007

253.82 €

1 Disponible 6 jours 6.0125651006+0.005~+0.009

253.82 €

1 Disponible 6 jours 6.0225651006+0.005~+0.009

253.82 €

1 Disponible 6 jours 6.0325651006+0.005~+0.009

253.82 €

1 Disponible 6 jours 6.0425651006+0.005~+0.009

253.82 €

1 Disponible 6 jours 6.0525651006+0.005~+0.009

253.82 €

1 Disponible 6 jours 6.125651006+0.005~+0.009

261.02 €

1 Disponible 6 jours 6.225651006+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.325701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.425701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.525701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.625701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.725701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.825701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.925701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.9725701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.9825701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 6.9925701108+0.005~+0.009

259.49 €

1 Disponible 6 jours 725701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 7.0125701108+0.005~+0.009

261.86 €

1 Disponible 6 jours 7.0225701108+0.005~+0.009

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Left Torsion: 30°-35° Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Assistance technique