Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29117
Référence pièce
|
---|
151-29117 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
136.46 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 60° | Application | Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane | Blade angle(°) | 60 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | ↔ | Scraper Width(mm) | 7.8 |
Features | Double-Head Type, Use with 7.8 mm Wide Triangular Scraper Pin Vise Type Chuck | Applicable Handles | Pin Vise Type Chuck |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29117.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29117.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles