Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Matériau de travail : fonte/laiton/plastique【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-19019

Référence pièce
151-19019
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Moulages et laiton / Plastique
Blade tip angle 80° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 80
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-19019
Features For Left/Right Rotation Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Matériau de travail : fonte/laiton/plastique, le numéro d'article est le suivant: 151-19019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-19019.

Assistance technique