Type droit à deux têtes

Type droit à deux têtes
  • Remise sur volume
Super-abrasive resin bond wheel dedicated to double-head grinder. Uses a high strength plastic body that reduces the effects of impacts on the hands and work materials. Double-head grinders made by any manufacturer can be used, as long as the outer diameter and hole diameter are the same. The abrasive layer is in two colors for diamond and CBN, easy to identify in the factory.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGS125B120
BGS125D120
BGS150D120
BGS200B120
BGS200D120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Abrasive Particles Outer Diameter (D)
(mm)
Wheel Height (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Boss diameter (J)
(mm)
Degree of concentration Dimensions

193.64 €

1 9 jours CBN1251312.76075125D-2X-13T-12.7H-60J

167.18 €

1 6 jours Diamond1251312.760100125D-2X-13T-12.7H-60J

251.28 €

1 Disponible 6 jours Diamond1501612.775100150D-2X-16T-12.7H-75J

435.02 €

1 9 jours CBN2001915.8810075200D-2X-19T-15.88H-100J

373.52 €

1 10 jours Diamond2001915.88100100200D-2X-19T-15.88H-100J

Loading...

  1. 1

Informations de base

Particle Size(#) 120 Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) 2 Bond Resin Bond

Assistance technique