Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Overall Length L (mm) | shank No | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.45 € | 1 | 10 jours | 5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
177.45 € | 1 | 10 jours | 5.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
177.45 € | 1 | 10 jours | 6 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
183.14 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
183.14 € | 1 | 10 jours | 7 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
183.14 € | 1 | 10 jours | 7.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
183.14 € | 1 | 7 jours | 8 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
198.76 € | 1 | 10 jours | 8.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
198.76 € | 1 | 10 jours | 9 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
198.76 € | 1 | 10 jours | 9.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
198.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
213.68 € | 1 | 10 jours | 10.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
213.68 € | 1 | 10 jours | 11 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
221.49 € | 1 | 10 jours | 11.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
221.49 € | 1 | 7 jours | 12 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
221.49 € | 1 | 10 jours | 12.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
221.49 € | 1 | 10 jours | 13 | 150 | 8 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
222.20 € | 1 | 10 jours | 13.5 | 150 | 8 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
222.20 € | 1 | 10 jours | 14 | 150 | 8 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
234.28 € | 1 | 10 jours | 14.5 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
234.28 € | 1 | 10 jours | 15 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
244.23 € | 1 | 10 jours | 15.5 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
244.23 € | 1 | 10 jours | 16 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
215.10 € | 1 | 10 jours | 8 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
215.10 € | 1 | 10 jours | 8.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
215.10 € | 1 | 10 jours | 9 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
215.10 € | 1 | 10 jours | 9.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
215.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
226.46 € | 1 | 10 jours | 10.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
226.46 € | 1 | 10 jours | 11 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
239.97 € | 1 | 10 jours | 11.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
239.97 € | 1 | 10 jours | 12 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
240.67 € | 1 | 10 jours | 12.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
255.59 € | 1 | 10 jours | 13 | 200 | 8 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
255.59 € | 1 | 10 jours | 13.5 | 200 | 8 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
255.59 € | 1 | 10 jours | 14 | 200 | 8 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
274.77 € | 1 | 10 jours | 14.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
274.77 € | 1 | 10 jours | 15 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
281.87 € | 1 | 10 jours | 15.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
281.87 € | 1 | 10 jours | 16 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
295.36 € | 1 | 10 jours | 16.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
295.36 € | 1 | 10 jours | 17 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
302.47 € | 1 | 10 jours | 17.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
302.47 € | 1 | 10 jours | 18 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
317.38 € | 1 | 10 jours | 18.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
317.38 € | 1 | 10 jours | 19 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
331.58 € | 1 | 10 jours | 19.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
331.58 € | 1 | 10 jours | 20 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
347.92 € | 1 | 10 jours | 20.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
347.92 € | 1 | 10 jours | 21 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
369.23 € | 1 | 10 jours | 21.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
369.23 € | 1 | 10 jours | 22 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
439.55 € | 1 | 10 jours | 22.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
439.55 € | 1 | 10 jours | 23 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
450.20 € | 1 | 10 jours | 23.5 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
450.20 € | 1 | 10 jours | 24 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
490.68 € | 1 | 10 jours | 24.5 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
490.68 € | 1 | 10 jours | 25 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
548.93 € | 1 | 10 jours | 26 | 200 | 10 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
573.08 € | 1 | 10 jours | 27 | 200 | 10 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 |
Loading...
Shank Type | Queue cône morse | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° | BT. | 0.03/100 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Overall Length L(mm)
shank No
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles