Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | Shank length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10.01 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | |
60.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10.02 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | |
87.27 € | 1 | 8 jours | 10.03 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | ||
87.27 € | 1 | 8 jours | 10.04 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | ||
60.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10.05 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | |
87.27 € | 1 | 8 jours | 10.06 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | ||
87.27 € | 1 | 8 jours | 10.07 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | ||
87.27 € | 1 | 8 jours | 10.08 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | ||
87.27 € | 1 | 8 jours | 10.09 | 70 | 6 | 14 | 130 | 10 | 45 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.01 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.02 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.03 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.04 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.05 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.06 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.07 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.08 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.09 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.11 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.12 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.13 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.14 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.15 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.16 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.17 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.18 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.19 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.21 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.22 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.23 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.24 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.25 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.26 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.27 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.28 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.29 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.31 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.32 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.33 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.34 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.35 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.36 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.37 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.38 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.39 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.41 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
43.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.42 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | |
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.43 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.44 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.45 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.46 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.47 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.48 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
63.88 € | 1 | 8 jours | 1.49 | 25 | 4 | 5 | 45 | 2 | 15 | ||
60.85 € | 1 | 6 jours | 1.51 | 25 | 4 | 5 | 50 | 3 | 19 | ||
60.85 € | 1 | 8 jours | 1.52 | 25 | 4 | 5 | 50 | 3 | 19 | ||
60.85 € | 1 | 8 jours | 1.53 | 25 | 4 | 5 | 50 | 3 | 19 | ||
60.85 € | 1 | 8 jours | 1.54 | 25 | 4 | 5 | 50 | 3 | 19 | ||
60.85 € | 1 | 8 jours | 1.55 | 25 | 4 | 5 | 50 | 3 | 19 | ||
60.85 € | 1 | 8 jours | 1.56 | 25 | 4 | 5 | 50 | 3 | 19 |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | 0~+0.005 | Tip chamfer angle | 1° | BT. | 0.03/100 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles