Outil à lamer (tige droite) CBS

Outil à lamer (tige droite) CBS
  • Remise sur volume
For counterboring hexagon socket head bolts. All products are TiN coated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CBS16

Référence pièce
CBS16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.54 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal 16 blade diameter(mm) 26 shank diameter(mm) 16
Guide Diameter(mm) 16.5 Guide Length(mm) 16 Blade Length(mm) 22
Shank length(mm) 48 Overall Length(mm) 100 Size mm
O.D. Tolerance(mm) 0~+0.2 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0 Shank tolerance h7
Torsional Angle(°) Right 12 Number of flutes 4 Surface Treatment TiN Coat
work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys

Vous vous trouvez sur la page de Outil à lamer (tige droite) CBS, le numéro d'article est le suivant: CBS16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBS16.

Assistance technique