Fraise à rainurer SSLE, tige droite

Fraise à rainurer SSLE, tige droite
  • Remise sur volume
Straight blade makes it easy to correct the blade shape. A straight shank type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSLE050
SSLE060
SSLE070
SSLE080
SSLE090
SSLE100
SSLE110
SSLE120
SSLE130
SSLE140
SSLE150
SSLE160
SSLE170
SSLE180
SSLE200
SSLE250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)

40.51 €

1 Disponible 10 jours 561760

40.51 €

1 Disponible 10 jours 661760

44.57 €

1 Disponible 10 jours 781865

44.57 €

1 Disponible 6 jours 881865

50.67 €

1 Disponible 10 jours 9102070

50.67 €

1 Disponible 10 jours 10102070

59.82 €

1 Disponible 10 jours 11102070

59.82 €

1 Disponible 10 jours 12122575

74.06 €

1 Disponible 10 jours 13122575

74.06 €

1 Disponible 8 jours 14122575

74.06 €

1 Disponible 7 jours 15122575

74.06 €

1 Disponible 10 jours 16163085

85.23 €

1 Disponible 10 jours 17163085

86.26 €

1 Disponible 10 jours 18163085

107.61 €

1 10 jours 20203595

106.43 €

1 10 jours 252540110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes 2 Shank Type Straight Shank diameter tolerance h7
Material type MCO Torsional Angle Straight blade

Assistance technique