Fraise carrée brasée BPD4, 4 cannelures, non revêtue

Fraise carrée brasée BPD4, 4 cannelures, non revêtue
  • Remise sur volume
Ultrafine particle tip (Z-10) enables a wide range of machining from cast iron to steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPD4F200
BPD4F220
BPD4F250
BPD4F280
BPD4F300
BPD4F320
BPD4F350
BPD4F400
BPD4F450
BPD4F500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

238.54 €

1 Disponible 10 jours 203220115

274.77 €

1 Disponible 10 jours 223220115

311.70 €

1 Disponible 10 jours 254025140

328.04 €

1 Disponible 10 jours 284025140

350.76 €

1 Disponible 10 jours 305032150

367.10 €

1 Disponible 10 jours 325032150

391.25 €

1 Disponible 10 jours 355032150

433.16 €

1 Disponible 10 jours 405032150

470.09 €

1 Disponible 10 jours 456342160

499.21 €

1 Disponible 10 jours 506342160

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral Blade tip shape Plan C
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique