Tournevis dynamométrique à cadran

Tournevis dynamométrique à cadran

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • FTD16N2-S
  • Tournevis dynamométrique à cadran
  • FTD200CN2-S
  • Remise sur volume
[Features]
· A torque screwdriver ideal for inspecting tightened screws.
· There are scales to left and right for additional tightening and return torque inspection.
· A set needle is equipped as standard, making it easy to read off maximum values.
[Applications]
· For inspection and tightening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FTD2CN-S
FTD5CN-S
FTD8N2-S
FTD10CN-S
FTD16N2-S
FTD20CN-S
FTD50CN2-S
FTD100CN2-S
FTD200CN2-S
FTD400CN2-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (mm) Details Type Product torque adjustment range Product minimum scale Grip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

201.23 €

1 Disponible 9 jours 152Standard Type0.3~2(cN・m)0.05(cN・m)-158-0124140-

235.75 €

1 Disponible 6 jours 152Standard Type0.5~5(cN・m)0.1(cN・m)-158-0132140-

525.68 €

1 Disponible 6 jours 338Strong Type1~8(N・m)0.2(N・m)50158-0205900Dedicated Plus Bit #3

237.73 €

1 Disponible 6 jours 152Standard Type1.0~10(cN・m)0.2(cN・m)-158-0141140-

553.24 €

1 Disponible 6 jours 338Strong Type3~16(N・m)0.5(N・m)50158-0213930Dedicated Plus Bit #3

235.27 €

1 Disponible 6 jours 152Standard Type3.0~20(cN・m)0.5(cN・m)-158-0159140-

224.12 €

1 Disponible 6 jours 272Standard Type5.0~50(cN・m)1(cN・m)-158-0167370-

270.71 €

1 Disponible 6 jours 272Standard Type10.0~100(cN・m)2(cN・m)-158-0175370-

248.12 €

1 Disponible 7 jours 272Standard Type30.0~200(cN・m)5(cN・m)-158-0183370-

308.47 €

1 Disponible 6 jours 272Standard Type50.0~400(cN・m)10(cN・m)-158-0191370-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à cadran With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 3
Load direction Gauche / droite Features This torque screwdriver is ideal for testing tightening screws. There are left-right gradations for testing by increasing tightness and reversing torque. The maximum torque value is easily read thanks to the standard placement needle. Application For inspection and tightening.

Assistance technique