Couplemètre

Couplemètre
  • Remise sur volume
[Features]
· The clamp is a slide type that moves four poles, allowing it to firmly fix objects of any shape.
· RS232C output is equipped as standard.
[Applications]
· Opening the cap, operating, torque test, strength test etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2TME2000CN2
2TME200CN2
2TME500CN2
3TME10CN2
3TME20CN2
3TME100CN2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Échelle Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code Trusco Masse
(g)

2,735.36 €

1 7 jours 400~20003312.00mm223283403-617412000

2,735.36 €

1 9 jours 40–2003310.20mm223283403-618212000

2,735.36 €

1 9 jours 100~5003310.50mm223283403-619112000

2,516.55 €

1 9 jours 2–102520.01mm158185403-62123500

2,516.55 €

1 9 jours 4–202520.02mm158185403-62213500

2,427.89 €

1 Disponible 9 jours 20~1002520.10mm158185403-62043500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Vérificateur de clé dynamométrique Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques The clamp is a slide type that moves four poles, allowing it to firmly fix objects of any shape. It is equipped with RS232C output as standard.
Alimentation VAC 100–240 Précision ±1+1digit Spécifications Data memory for 99 data
Application Opening the cap, operating, torque test, strength test etc.

Assistance technique