Clé dynamométrique préréglée

Clé dynamométrique préréglée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Clé dynamométrique économique qui prend en charge le changement de têtes en fonction de l'application prévue, telle que clé à vis, clé à vis à anneau, clé à cliquet, tête hexagonale, etc. dans une simple clé à vis.
Lorsque le couple défini est atteint, la bascule s'active et un signal sonore clair et un voyant informent l’utilisateur de l'achèvement du serrage.
[Applications]
Pour le serrage de diverses vis utilisées pour les applications d’assemblage et de production en masse.

(i)Remarque

  • L'image illustrée est une image représentative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL2NX8D-MH
CL5NX8D-MH
CL10NX8D-MH
CL15NX8D-MH
CL25NX10D-MH
CL50NX12D-MH
CL50NX15D-MH
CL100NX15D-MH
CL140NX15D-MH
CL200NX19D-MH
CL280NX22D-MH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Tête de rechange disponible Code Trusco Code JAN Masse
(g)

160.97 €

1 Disponible 6 jours 0.4~20.02140(SH、RH、QH、HH) 8D451-92994571141275580130

155.18 €

1 Disponible 6 jours 1–50.05140(SH、RH、QH、HH) 8D451-93024571141275610130

160.97 €

1 Disponible 6 jours 2–100.1175(SH、RH、QH、HH) 8D451-92724571141275641160

160.97 €

1 Disponible 6 jours 3 to 150.1175(SH、RH、QH、HH) 8D451-92814571141275672160

139.81 €

1 Disponible 6 jours 5.0~25.00.25200(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)10D272-44994560138448991220

150.16 €

1 Disponible 6 jours 10.0~50.00.5235(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)12D272-45024560138449011370

158.82 €

1 Disponible 6 jours 10.0~50.00.5235(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D272-45114560138449035370

165.61 €

1 Disponible 6 jours 20.0~100.01310(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D272-45294560138449059520

192.36 €

1 Disponible 6 jours 30.0~140.01370(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D272-45374560138449073670

202.51 €

1 Disponible 6 jours 40.0~200.02455(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)19D272-454545601384490971200

240.05 €

1 Disponible 6 jours 40.0~280.02655(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)22D272-455345601384489771600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Head Replaceable Disponible Load direction Droite
Torque Precision(±%) 3 Type détaillé Type à poignée métallique Caractéristiques Une clé dynamométrique économique qui peut échanger des têtes en fonction de l'application, y compris des clés à vis, des clés à vis à anneau, des clés à cliquet et des têtes hexagonales, le tout avec une simple clé dynamométrique. Lorsque le couple défini est atteint, la bascule s'active et vous entendez l'achèvement du serrage grâce un signal sonore clair et un voyant.
Application Pour le serrage de diverses vis pour assemblage et la production en masse .

Assistance technique