Tournevis de précision, jeu de rechange

Tournevis de précision, jeu de rechange

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 510CN
  • 511CN
  • 513CN
Interchangeable precision screwdriver set.

[Features]
· Roll case included.
· Blade Length: 120 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

513CN

Référence pièce
513CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.79 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 00 / N° 0 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Shaft type Rond Magnet N/A Grip Type Résine
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 3 / 2.5 / 1.5 Contenu de l'ensemble Handle, Blade: (-)00 x (+)00, (-)0 x (+)0, Hex 1.5 x 2 mm / 2.5 x 3 mm, Hexalobular T6×7/T8×9 Complément With 5 Blades (10 Sizes), Blade Length: 120 mm

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de précision, jeu de rechange, le numéro d'article est le suivant: 513CN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 513CN.

Assistance technique