Porte-outils à serrure latérale de type B (pour forets) (BT30-SLB26-105)

Porte-outils à serrure latérale de type B (pour forets) BT30-SLB26-105

Détails du produit:

Référence fabricant: BT30-SLB26-105

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 124.47

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Spindle types: BT30

Holder Length L: 105 mm

Spindle side applicable holder: Taper NO.30

Chuck end inner diameter: 26 mm

Applicable Collet: DSA Type Drill Socket DSA26


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT30-SLB26-105

Référence pièce
BT30-SLB26-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

124.47 €

1 8 jours BT30105Taper NO.3026DSA Type Drill Socket DSA261.550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Foret
Chuck Type Verrouillage latéral

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique