Embout plaquette pour foret Combat Z

Embout plaquette pour foret Combat Z
[Features]
· An insert chip for Combat Z Drills.
· It has a diamond shape at 86° and 2 corners each diagonally on the outer and inner circumferences, allowing a total of 4 corners to be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9CMT6
9CMT7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Applicable Drill Inscribed Circle (φ)
(mm)
Thickness
(mm)
Nose R
(mm)

21.37 €

10 8 jours 2.8COMZ21~26/COMZ43~556.352.380.4

17.23 €

10 5 jours 3.4COMZ26.5~35/COMZ56~657.943.180.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte Coating Y/N Disponible Material Coating (PR630)
Details The insert tip is not square, but 86° diamond shaped. It can be used diagonally in a total of 4 corners: 2 corners on the outer circumference, and 2 corners in the inner circumference. Notes Be careful when mounting the insert tip

Assistance technique