Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E6-985 |
E6-986 |
E6-989CN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) | Tip two-sided width size (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.06 € | 1 | 6 jours | N° 1 / N° 2 / N° 3 | - | 3 ~ 6 | - | ●E6-400-15,20,25,E6-190-1,2,3,E6-210-3,4,5,6 | ||
68.13 € | 1 | 6 jours | N° 1 / N° 2 / N° 3 | 4 ~ 8 | - | 0.6 ~ 1.2 | ●E6-100-2,3,4,5,E6-190-1,2,3,E6-192-1,2,3 | ||
90.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | N° 1 / N° 2 | 4 ~ 6.25 | - | 0.6 ~ 1 | ●E6-100-2,3,4,E6-190-1,2,E6-192-1,2,E6-400-10,15,20 |
Loading...
Tip Type | Combination | shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Set Product |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm)
Tip two-sided width size (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)
Set Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles