Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ST25-LCS16-155 |
ST32-LCS13-160 |
ST32-LCS16-165 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Retainable blade diameter (mm) | øD Shank O.D. (mm) | Mass (g) | Supported wrenches | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.63 € | 1 | 10 jours | 3 to 16 | 25 | 1500 | FS16LC | 56 | 13 | 86 | 70 | ||
226.91 € | 1 | 6 jours | 0.5~13 | 32 | 1400 | FS13LC | 50 | 12.5 | 80.5 | 80 | ||
235.66 € | 1 | 6 jours | 3 to 16 | 32 | 1700 | FS16LC | 56 | 13 | 85.5 | 80 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Machine générique | Accessory | Wrench (FS13LC) |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Runout accuracy 0.05 mm or less. It will improve the quality of your work. Average of 0.03 mm or less. | Features 2 | ST Shank and Chuck Integrated Type. Safer and More Accurate. | Features 3 | Increased power with hook wrench. A pioneer of the integral structure, featuring high quality. |
Features 4 | Much shorter and more compact. A short-mount design. |
Configurer
Propriétés de base
Retainable blade diameter(mm)
øD Shank O.D.(mm)
Mass(g)
Supported wrenches
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles