Nouveau mandrin de fraisage à foret avec foret MT type filetage de traction (M3M-NDC10-50)

Nouveau mandrin de fraisage à foret avec foret MT type filetage de traction M3M-NDC10-50

Détails du produit:

Référence fabricant: M3M-NDC10-50

Marque: YUKIWA SEIKO

Prix: 122.82

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Retainable blade diameter: 0.5~10.0 mm

Nut Outer Diameter D: 33 mm

Full length L1: 131 mm

Length from Standard Diameter L1: 50 mm

Morse Taper: MT3


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M3M-NDC10-50

Référence pièce
M3M-NDC10-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D
(mm)
Full length L1
(mm)
Length from Standard Diameter L1
(mm)
Morse Taper Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
H part OD φ/length
(mm)
Pulling screw g

122.82 €

1 6 jours 0.5~10.03313150MT3350YCC10FS3324Outer Diameter (φ):29/Length: 12M12×1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique

Assistance technique