Nouveau mandrin de fraisage à foret HSK40A / 50A / 63A

Nouveau mandrin de fraisage à foret HSK40A / 50A / 63A
The holder body collet insertion part is thick, with excellent rigidity; variations in accuracy have been kept to a minimum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSK40A-NDC7S-60
HSK40A-NDC7S-90
HSK40A-NDC10-70
HSK40A-NDC10-90
HSK40A-NDC13-75
HSK40A-NDC13-105
HSK40A-NDC16-90
HSK40A-NDC16-105
HSK63A-NDC7-75
HSK63A-NDC7-90
HSK63A-NDC10-75
HSK63A-NDC10-90
HSK63A-NDC13-90
HSK63A-NDC13-120
HSK63A-NDC16-90
HSK63A-NDC16-120
HSK63A-NDC20-95
HSK63A-NDC20-120
HSK63A-NDC25-115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
HSK type Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
Taper
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Screw for use D
(mm)

283.12 €

1 6 jours 400.5~7.06080603037.0M8×0.75HSK40A 1/10300YCC7FS22CSE722

302.40 €

1 6 jours 400.5~7.0901109035~4555.0M8×0.75HSK40A 1/10400YCC7FS22CSH722

287.70 €

1 6 jours 400.5~10.07090703845.0M12 x 1.5HSK40A 1/10500YCC10FS33CSE1033

304.14 €

1 6 jours 400.5~10.0901109035~4550.0M12 x 1.5HSK40A 1/10600YCC10FS33CSH1033

295.67 €

1 6 jours 400.5~13.07595754049.0M15×1.5HSK40A 1/10500YCC13FS36CSE1336

321.10 €

1 6 jours 400.5~13.010512510545~5552.5M15×1.5HSK40A 1/10700YCC13FS36CSH1336

304.14 €

1 6 jours 402.5~16.090110904553.0M18×1.5HSK40A 1/10600YCC16FS42CSE1642

322.17 €

1 6 jours 402.5~16.010512510543~5361.0M18×1.5HSK40A 1/10700YCC16FS42CSH1642

325.76 €

1 6 jours 630.5~7.075107753037.0M8×0.75HSK63A 1/10810YCC7FS26CSE725

329.28 €

1 6 jours 630.5~7.0901229026~4552.0M8×0.75HSK63A 1/10860YCC7FS26CSH725

334.22 €

1 6 jours 630.5~10.075107753542.0M12 x 1.5HSK63A 1/10870YCC10FS33CSE1033

400.64 €

1 6 jours 630.5~10.0901229035 to 4250.5M12 x 1.5HSK63A 1/10950YCC10FS33CSH1033

353.94 €

1 6 jours 630.5~13.090120904047.5M15×1.5HSK63A 1/101050YCC13FS36CSE1336

372.11 €

1 6 jours 630.5~13.012015212045~5562.5M15×1.5HSK63A 1/101250YCC13FS36CSH1336

363.44 €

1 6 jours 632.5~16.090122904351.0M18×1.5HSK63A 1/101150YCC16FS42CSE1642

381.05 €

1 6 jours 632.5~16.012015212040–6068.0M18×1.5HSK63A 1/101400YCC16FS42CSH1642

384.88 €

1 6 jours 633.5~20.095127955058.5M22×1.5HSK63A 1/101350YCC20FS52CSE2052

403.02 €

1 6 jours 633.5~20.012015212050~6573.5M22×1.5HSK63A 1/101700YCC20FS52CSH2052

417.48 €

1 6 jours 635.0~25.01151471156474.0M27×1.5HSK63A 1/101500YCC25FS62CSE2562

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types HSK-A

Assistance technique