Pince de serrage à ressort

Pince de serrage à ressort
[Features]
· The spring collet YSS series easily and accurately chucks round workpieces in machining that uses a circular table or indexing table.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSS20-9
YSS25-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Circular Diameter
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Compatible Collet Adapter Bore Diameter

107.61 €

1 6 jours 20 (Series Standard)32.125g54237CA75-209

124.66 €

1 6 jours 25 (Series Standard)40.130g54943CA90-25/CA110-25/CASNC170-2517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires α 15°

Assistance technique