Carbide Tipped Scribing Needle (Blade Replaceable)

Carbide Tipped Scribing Needle (Blade Replaceable)
  • Remise sur volume
[Features]
· The cutting edge has a carbide tip.
· The cutting edge is exchangeable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

702-220

Référence pièce
702-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.94 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer à double cœur Shaft Diameter(mm) 4 Tip specifications Pointe en carbure
Single Product/Set Classification Unité Overall Length(mm) 220 Grip diameter(mm) 8.7
Mass(g) 47 Features The blade tip is carbide.The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel and chrome plated. The grip is knurled in black. The blade tip is replaceable. Just pull the needle to remove it. Just push the needle to install it.

Vous vous trouvez sur la page de Carbide Tipped Scribing Needle (Blade Replaceable), le numéro d'article est le suivant: 702-220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 702-220.

Assistance technique